Huck® 256BT - 液壓氣動鉚接工具 用於鎖緊螺栓 BobTail®

BN 29957
產品圖片:Huck® 256BT - 液壓氣動鉚接工具 用於鎖緊螺栓 BobTail®
  1. 產品圖片:Huck® 256BT - 液壓氣動鉚接工具 用於鎖緊螺栓 BobTail®
  2. 含尺寸的技術圖:Huck® 256BT - 液壓氣動鉚接工具 用於鎖緊螺栓 BobTail®
Overlay

1

/2
產品圖片:Huck® 256BT - 液壓氣動鉚接工具 用於鎖緊螺栓 BobTail®
  • 產品圖片:Huck® 256BT - 液壓氣動鉚接工具 用於鎖緊螺栓 BobTail®
  • 含尺寸的技術圖:Huck® 256BT - 液壓氣動鉚接工具 用於鎖緊螺栓 BobTail®

Huck® 256BT - 液壓氣動鉚接工具 用於鎖緊螺栓 BobTail®

BN 29957
品牌
Huck®
品牌类型
256BT
材質
多種材料

描述

產品特點

  • 用於拉釘-ø: 7,9-9,6
  • 重量:5 kg
  • 工作衝程: 32 mm
  • 拉力:29,8 kN
  • 工作壓力:最大 6,2 bar

型號