Huck® LH224 - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件

BN 28919
產品圖片:Huck® LH224 - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件
  1. 產品圖片:Huck® LH224 - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件
  2. 含尺寸的技術圖:Huck® LH224 - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件
Overlay

1

/2
產品圖片:Huck® LH224 - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件
  • 產品圖片:Huck® LH224 - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件
  • 含尺寸的技術圖:Huck® LH224 - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件

Huck® LH224 - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件

BN 28919
品牌
Huck®
品牌类型
LH224
材質
多種材料

描述

產品特點

  • 用於拉釘-ø: 4,8-6,4
  • 重量:2,8 kg
  • 工作衝程: 21 mm
  • 拉力:19 kN
  • 工作壓力:最大 7 bar
  • 耗氣量: 8 l

型號