AVDEL® 753 MkII - 液壓氣動鉚接工具 用於快速拉釘, 無腳踏閥門控制

BN 32063
產品圖片:AVDEL® 753 MkII - 液壓氣動鉚接工具 用於快速拉釘, 無腳踏閥門控制
  1. 產品圖片:AVDEL® 753 MkII - 液壓氣動鉚接工具 用於快速拉釘, 無腳踏閥門控制
  2. 含尺寸的技術圖:AVDEL® 753 MkII - 液壓氣動鉚接工具 用於快速拉釘, 無腳踏閥門控制
Overlay

1

/2
產品圖片:AVDEL® 753 MkII - 液壓氣動鉚接工具 用於快速拉釘, 無腳踏閥門控制
  • 產品圖片:AVDEL® 753 MkII - 液壓氣動鉚接工具 用於快速拉釘, 無腳踏閥門控制
  • 含尺寸的技術圖:AVDEL® 753 MkII - 液壓氣動鉚接工具 用於快速拉釘, 無腳踏閥門控制

AVDEL® 753 MkII - 液壓氣動鉚接工具 用於快速拉釘, 無腳踏閥門控制

BN 32063
品牌
AVDEL®
品牌类型
753 MkII
材質
多種材料
產品應用特性

描述

產品特點

  • 用於拉釘-ø: 2,4 - 6
  • 鉚槍重量:1,2 kg
  • 工作衝程: 30 mm
  • 循環時間(約): 1秒
  • 工作壓力:5-7 bar
  • 耗氣量: 2,6 l 自由空氣 / 循環

型號