AVDEL® 7535 - 液壓氣動鉚接工具 用於快速拉釘, 帶縮放動臂裝置

BN 32084
產品圖片:AVDEL® 7535 - 液壓氣動鉚接工具 用於快速拉釘, 帶縮放動臂裝置
  1. 產品圖片:AVDEL® 7535 - 液壓氣動鉚接工具 用於快速拉釘, 帶縮放動臂裝置
Overlay
產品圖片:AVDEL® 7535 - 液壓氣動鉚接工具 用於快速拉釘, 帶縮放動臂裝置

AVDEL® 7535 - 液壓氣動鉚接工具 用於快速拉釘, 帶縮放動臂裝置

BN 32084
品牌
AVDEL®
品牌类型
7535
材質
多種材料
產品應用特性

描述

產品特點

  • 用於拉釘-ø: 2,4-6
  • 鉚槍重量:1.2 kg
  • 工作衝程: 30 mm
  • 循環時間(約): 1秒
  • 工作壓力:5-7 bar
  • 耗氣量: 2,6 l 自由空氣 / 循環

型號