描述
產品特點
- 壓接力 35 kN
- 行程 / 開口寬度 9 mm
- 壓接週期 3-4秒 (依壓接截面大小而定)
- 電池電壓 18 V
- 電池容量 1,5 Ah, 鋰離子 (27 Wh)
- 電池充電時間約 15 分鐘
- 環境溫度 -10 °C ... +40 °C
- 大範圍壓接能力可達 150 mm²
- 纖細的壓接頭 - 是空間有限時的理想選擇
- 透過顯示幕與 Klauke Link® App 隨時掌握工具資訊
- 所有數據均可透過藍牙輕鬆讀取
- 封閉式壓接頭, 翻蓋設計, 可旋轉
- 出現錯誤時透過視覺和聽覺信號保證品質
- 操作簡便安全: 單鍵操作即可控制所有工具功能
- 輕量化設計, 操作更加省力
- 內建LED工作照明
- 電池電量及保養狀態顯示, 隨時維持可用狀態
- 適用於 4 系列可更換式壓接模具, 適合狹窄壓接作業
產品訊息, 操作手冊/安全資料表, 認證: www.klauke.com
安全說明
聯合國危險貨物編號
UN-3481 含有設備中的鋰離子電池或與設備一起包裝的鋰離子電池(包括鋰離子聚合物電池)
運輸與儲存
正確處理, 運輸與使用電池供電產品, 必須了解相關適用的法律規定.
有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項
請特別注意產品包裝上提供的安全警示, 及操作手冊/安全資料表中的指示.
運輸一般依照 ADR 3.3, 並符合特別條款 188 的要求. 相關處理方式詳載於交貨文件中.
供貨範圍
1 電池供電的液壓壓接工具
1 電池 RAL1 18 V / 1,5 Ah, 鋰電池 (27 Wh)
1 充電器 LGL1 為了 18 V 鋰電池, 230 V
1 塑膠工具盒中 KG50NG
1 操作手冊