吊環螺帽

BN 259
Overlay

1

/3

吊環螺帽

BN 259
料號
DIN 582 ~ČSN 021669
螺紋
全牙
材質
碳鋼
材料種類
C15E
表面處理
無表面處理
使用注意事項

描述

產品特點

Product information: Instruction manual

Other documentation: CE Declaration of Conformity

其他資訊

遵循 DIN 582 的使用者資訊.

供應商可依要求製造細牙與其他種類牙型.

組裝

根據負載方向的最大承載能力(以kg為單位)

A: 軸向吊環螺帽

B:吊環螺帽 ≤ 45°

C:吊環螺帽>45°至60°或側向吊環螺帽≤45°

吊環螺帽必須始終緊固到接觸面上. 不允許橫向負載. 為確保正確的位置, 必須使用合適的墊圈. 螺栓頭下需要墊圈. 表格規格不得用於多股負載支撐中.

注意:使用前必須檢查吊環螺帽是否緊密貼合以及是否有明顯損壞(腐蝕, 裂紋, 撞擊痕跡, 變形). 吊環螺帽不得受到化學影響(特別是酸, 酸蒸氣和酸洗).明顯變形或其他損壞的吊環螺帽不得再使用. 應避免對吊環螺帽進行後續的顏色編碼, 特別是紅色, 以防止與高強度連接點混淆的風險. 應避免側向拉伸負載!

功能原理

根據此規範, 吊環螺帽主要用作靜態承載裝置, 用於永久固定在物體上.

考慮到與標準規定的最小破壞力相關的安全係數, 吊環螺帽在單股固定時具有表中指定的承載能力(kg).

表中的負載能力假設:

- 吊環螺帽完全旋緊,

- 吊環螺帽平放並完全接觸承載面,

- 對鎖螺紋的長度足夠,

- 配合螺紋(螺絲)的元件強度足夠,

- 沒有衝擊載荷,

- 允許的溫度範圍為 -20 °C ... +200 °C。

安全說明

運輸與儲存

吊環螺帽符合歐盟指令 2006/42/EC 及相關安全要求。必須遵守安裝說明和載荷能力要求。吊環螺帽用於永久固定在發動機、配電櫃和變速箱等組件上,以便運輸。在交替使用情況下,應選擇較大的螺紋直徑。對於多股吊索,應遵循 EN 818-4 標準。安裝後,吊環螺帽必須由專業人員定期檢查和評估。

型號

CAD