HALDER EH 22352. - 螺紋吊升銷 自行鎖固,帶移動式鉤環

BN 13400
Overlay

1

/2

HALDER EH 22352. - 螺紋吊升銷 自行鎖固,帶移動式鉤環

BN 13400
品牌
HALDER
品牌系列
EH 22352.
材質
碳鋼熱處理
表面處理
锰磷化
使用注意事項

描述

產品特點

  • 按鈕: 鋁, 橘色陽極處理

  • 螺紋元件: 不銹鋼 1.4542, 析出硬化

  • 彈簧:不銹鋼

  • 鉤環: 碳鋼熱處理, 磷酸錳

其他的使用說明請詳閱: 下載中心 - Erwin Halder KG

組裝

螺紋吊升銷設計用於提升和保持個別負載. 螺紋吊升銷不適用於旋轉負載或乘客運輸!

污染物 (例如, 砂礫和碎屑, 油和乳膠沉積物, 灰塵等) 可能會影響螺紋吊升銷的功能.

插入螺紋吊升銷時, 必需防止負載旋轉.

使用損壞的螺紋吊升銷會很危險. 每次使用前, 必需仔細檢查螺紋吊升銷是否有明顯的缺陷 (例如, 變形, 斷裂, 破裂, 損壞, 缺少螺紋元件, 腐蝕, 解鎖功能).

螺紋吊升銷必需完全鎖入並完全支撐在軸承表面上.

損壞的螺紋吊升銷必需立即退出使用.

安全說明

運輸與儲存

產品在作為負載提升附件時需符合相關安全要求。必須遵守安裝說明和最大負載能力。技術測試符合 DIN EN 13155,以確保非固定負載提升附件的安全性。

型號