HALDER EH 22353. - 螺紋吊升銷 自行鎖固, 帶旋轉卸扣

BN 13403
Overlay

1

/2

HALDER EH 22353. - 螺紋吊升銷 自行鎖固, 帶旋轉卸扣

BN 13403
品牌
HALDER
品牌类型
EH 22353.
材質
不鏽鋼
材料編號
1.4542
材料實施
析出硬化
產品應用特性

描述

產品特點

  • 按鈕: 鋁, 橘色陽極處理
  • 螺紋元件: 不銹鋼 1.4542, 析出硬化
  • 彈簧:不銹鋼
  • 鉤環: 不銹鋼 1.4571

其他的使用說明請詳閱: 下載中心 - Erwin Halder KG

組裝

旋轉卸扣螺紋吊升銷設計用於提升和保持個別負載. 旋轉卸扣螺紋吊升銷不適用於旋轉負載或乘客運輸! 旋轉卸扣在力的方向上可自行調整定位.

污染物(例如, 砂礫和碎屑, 油和乳膠沉積物, 灰塵等)可能會影響旋轉卸扣螺紋吊升銷的功能.

當插入旋轉卸扣螺紋吊升銷時, 必需防止負載旋轉.

使用損壞的旋轉卸扣螺紋吊升銷是很危險的. 每次使用前, 必需仔細檢查旋轉卸扣螺紋吊升銷是否有明顯的缺陷 (例如, 變形, 斷裂, 破裂, 損壞, 缺少螺紋元件, 腐蝕, 解鎖功能).

旋轉卸扣螺紋吊升銷必需完全依照規定的鎖緊扭力鎖入螺紋且完全支撐在軸承表面上.

損壞的旋轉卸扣螺紋吊升銷必需立即退出使用.

安全說明

運輸與儲存

產品在作為負載提升附件時需符合相關安全要求。必須遵守安裝說明和最大負載能力。技術測試符合 DIN EN 13155,以確保非固定負載提升附件的安全性。

型號