PEMSERTER® InDie - 送料系统 用于非工具系列零件的PEM® 压铆销

BN 26670
Overlay

PEMSERTER® InDie - 送料系统 用于非工具系列零件的PEM® 压铆销

BN 26670
品牌
PEMSERTER®
品牌類型
InDie
材質
多種材料

描述

產品特點

  • 电气连接: 230 V / 50 Hz / 16 Amp.

  • 气体连接: 6-7 bar

  • 高度 (含送料槽): 2000 mm

  • 宽度:1000 mm

  • 深度: 1500 mm

  • 重量: 745 kg

型號