PEMSERTER® InDie 8014369 - 送料系统 用于非工具系列零件的PEM® 压入式螺母
BN 26675PEMSERTER® InDie 8014369 - 送料系统 用于非工具系列零件的PEM® 压入式螺母
BN 26675- 品牌
- PEMSERTER®
- 品牌类型
- InDie 8014369
- 材質
- 多種材料
描述
產品特點
- 电气连接: 230V / 50Hz / 16 Amp.
- 气体连接: 6-7 bar
- 高度: (含送料槽): 2000 mm
- 寬度: 1000 mm
- 深度: 1500 mm
- 重量: 745 kg
型號