PEMSERTER® Series 4® - 氣動壓鉚機 用於手動處理

BN 26661
產品圖片:PEMSERTER® Series 4® - 氣動壓鉚機 用於手動處理
  1. 產品圖片:PEMSERTER® Series 4® - 氣動壓鉚機 用於手動處理
  2. 含尺寸的技術圖:PEMSERTER® Series 4® - 氣動壓鉚機 用於手動處理
Overlay

1

/2
產品圖片:PEMSERTER® Series 4® - 氣動壓鉚機 用於手動處理
  • 產品圖片:PEMSERTER® Series 4® - 氣動壓鉚機 用於手動處理
  • 含尺寸的技術圖:PEMSERTER® Series 4® - 氣動壓鉚機 用於手動處理

PEMSERTER® Series 4® - 氣動壓鉚機 用於手動處理

BN 26661
品牌
PEMSERTER®
品牌类型
Series 4®
材質
多種材料

描述

產品特點

  • 最高壓力: 1,8 - 53,4 kN
  • 喉深: 457 mm
  • 高度: 1676 mm
  • 宽度: 660 mm
  • 深度: 740 mm
  • 重量: 630 kg

其他資訊

用於M2至M10的螺柱, 螺帽, 隔離柱. 僅部分適用於不銹鋼板.

型號