Vargal® - 預置扭矩六角防鬆螺帽 全金屬

BN 20125
產品圖片:Vargal® - 預置扭矩六角防鬆螺帽 全金屬
  1. 產品圖片:Vargal® - 預置扭矩六角防鬆螺帽 全金屬
  2. 含尺寸的技術圖:Vargal® - 預置扭矩六角防鬆螺帽 全金屬
Overlay

1

/2
產品圖片:Vargal® - 預置扭矩六角防鬆螺帽 全金屬
  • 產品圖片:Vargal® - 預置扭矩六角防鬆螺帽 全金屬
  • 含尺寸的技術圖:Vargal® - 預置扭矩六角防鬆螺帽 全金屬

Vargal® - 預置扭矩六角防鬆螺帽 全金屬

BN 20125
品牌
Vargal®
材質
碳鋼
強度等級
~8
表面處理
鍍鋅

描述

產品特點

  • 彈簧: 不銹鋼

組裝

The self-locking nuts are not suitable for the transmission of high assembly forces by impact wrenches. The load-bearing capacity of the nut corresponds to the assigned property class according to ISO898-2. The existing practical conditions may only allow reduced tightening torques. The manufacturer sets the guideline values for tightening torques at 80% of the corresponding table values according to VDI 2230.

型號

CAD