1. Home
  2. 產品展示
  3. 特定的緊固技術
  4. 拉釘 / 拉帽技術
  5. 拉釘
  6. 通孔拉釘
  7. POP® TAPD…SS

POP® TAPD…SS - 拉釘 標準型 圓頂頭

BN 53380
產品圖片:POP® TAPD…SS - 拉釘 標準型 圓頂頭
  1. 產品圖片:POP® TAPD…SS - 拉釘 標準型 圓頂頭
  2. 含尺寸的技術圖:POP® TAPD…SS - 拉釘 標準型 圓頂頭
Overlay

1

/2
產品圖片:POP® TAPD…SS - 拉釘 標準型 圓頂頭
  • 產品圖片:POP® TAPD…SS - 拉釘 標準型 圓頂頭
  • 含尺寸的技術圖:POP® TAPD…SS - 拉釘 標準型 圓頂頭

POP® TAPD…SS - 拉釘 標準型 圓頂頭

BN 53380
料號
~DIN 7337 A ~ISO 15981 ~UNI 9200 A ~ČSN 022391
頭型
圓頂頭
品牌
POP®
品牌类型
TAPD…SS
材質
鋁
材料類型
EN AW 5154 (AlMg3,5)
表面處理
無表面處理

描述

產品特點

  • 本體:鋁,無表面處理 EN AW 5154 (AlMg3,5)
  • 心軸:不銹鋼

型號

適用於

BN 20505 | 手動鉚接工具 全配備

BN 20505

POP® PS15X - 手動鉚接工具 全配備

多種材料

BN 50681 | 液壓氣動鉚接工具 有心軸吸附系統

BN 50681

POP® ProSet® XT1 - 液壓氣動鉚接工具 有心軸吸附系統

多種材料

BN 50682 | 液壓氣動鉚接工具 有心軸吸附系統

BN 50682

POP® ProSet® XT2 - 液壓氣動鉚接工具 有心軸吸附系統

多種材料

BN 50683 | 液壓氣動鉚接工具 有心軸吸附系統

BN 50683

POP® ProSet® XT3 - 液壓氣動鉚接工具 有心軸吸附系統

多種材料

BN 50684 | 液壓氣動鉚接工具 有心軸吸附系統

BN 50684

POP® ProSet® XT4 - 液壓氣動鉚接工具 有心軸吸附系統

多種材料

BN 30847 | 手動鉚接工具 全配備

BN 30847

POP® TT55D - 手動鉚接工具 全配備

多種材料

BN 56255 | 電池供電鉚接工具 帶過程監控系統

BN 56255

STANLEY® Assembly Technologies PB2500 Smart - 電池供電鉚接工具 帶過程監控系統

多種材料

BN 53352 | 充電式鉚接工具 裝在完整配備的塑膠工具盒中

BN 53352

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500 - 充電式鉚接工具 裝在完整配備的塑膠工具盒中

多種材料

BN 33928 | 充電式鉚接工具 裝在完整配備的塑膠工具盒中

BN 33928

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB3400 - 充電式鉚接工具 裝在完整配備的塑膠工具盒中

多種材料