MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge 直角式結構, 採用通孔設計. 採用高強度壓入式(Press‑Fit)技術, 針腳配置覆蓋整個底部表面
BN 23105MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge 直角式結構, 採用通孔設計. 採用高強度壓入式(Press‑Fit)技術, 針腳配置覆蓋整個底部表面
BN 23105- 表面處理
- 鍍錫
- 材質
- 黃銅
- 品牌
- MTCONNECTIVITY
- 品牌类型
- Power Edge
描述
產品特點
- 基座本體: 黃銅 CuZn39Pb3, 鍍錫
- 最大可達1000 A 的大電流印刷電路板連接
- 90°連接
- 用於連接高電流繼電器、電纜端子等元件
- 可用於安裝在外殼上
- 保持力:符合 IEC 352-5 標準
- 壓接力: 每支針腳最大250 N / 最小40 N
- 拔出力: 每支針腳最小30 N
- 印刷電路板(PCB)厚度:最小1,6 mm
規格
CAD