MTCONNECTIVITY Power Socket 02.3. - Power Socket with internal thread massive press-fit technology, pins arranged all around the edge
BN 23103MTCONNECTIVITY Power Socket 02.3. - Power Socket with internal thread massive press-fit technology, pins arranged all around the edge
BN 23103- 品牌
- MTCONNECTIVITY
- 品牌类型
- Power Socket 02.3.
- 材質
- 黃銅
- 表面處理
- 鍍錫
描述
產品特點
- 本體:黃銅 CuZn39Pb3,鍍錫
- 最大可達1000 A 的大電流印刷電路板連接
- 用於將電纜端子、midi保險絲、mega保險絲等安裝到印刷電路板上
- 保持力:符合 IEC 352-5 標準
- 壓接力:每個引腳最大 250 N / 最小 40 N
- 推出力:每個引腳最小 30 N
- 印刷電路板厚度:最小 1.6 毫米
型號
CAD