MTCONNECTIVITY Power Edge 03.2. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins in two rows
BN 23106MTCONNECTIVITY Power Edge 03.2. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins in two rows
BN 23106- 品牌
- MTCONNECTIVITY
- 品牌类型
- Power Edge 03.2.
- 材質
- 黃銅
- 表面處理
- 鍍錫
描述
產品特點
- 本體:黃銅 CuZn39Pb3,鍍錫
- 最大可達1000 A 的大電流印刷電路板連接
- 90°連接
- 用於連接高電流繼電器、電纜端子等元件
- 可用於安裝在外殼上
- 保持力:符合 IEC 352-5 標準
- 壓接力:每個引腳最大 250 N / 最小 40 N
- 推出力:每個引腳最小 30 N
- 印刷電路板厚度:最小 1.6 毫米
型號
CAD