MTCONNECTIVITY Power Edge 03.2. - Power Edge angeled with through hole massive press-fit technology, pins in two rows

BN 23107
Overlay

1

/2

MTCONNECTIVITY Power Edge 03.2. - Power Edge angeled with through hole massive press-fit technology, pins in two rows

BN 23107
品牌
MTCONNECTIVITY
品牌类型
Power Edge 03.2.
材質
黃銅
表面處理
鍍錫

描述

產品特點

  • 本體:黃銅 CuZn39Pb3,鍍錫
  • 最大可達1000 A 的大電流印刷電路板連接
  • 90°連接
  • 用於連接高電流繼電器、電纜端子等元件
  • 可用於安裝在外殼上
  • 保持力:符合 IEC 352-5 標準
  • 壓接力:每個引腳最大 250 N / 最小 40 N
  • 推出力:每個引腳最小 30 N
  • 印刷電路板厚度:最小 1.6 毫米

型號

CAD