JACOB® - 穩壓件 公制螺紋 標準型

BN 22091
產品圖片:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋 標準型
  1. 產品圖片:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋 標準型
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋 標準型
Overlay

1

/3
產品圖片:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋 標準型
  • 產品圖片:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋 標準型
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋 標準型

JACOB® - 穩壓件 公制螺紋 標準型

BN 22091
品牌
JACOB®
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6
型號
標準型
產品應用特性

描述

產品特點

  • 本體:PA 6 V-0
  • 膜片:Polytetrafluorethylen PTFE (M12x1,5), Polyethersulfon PES (M20x1,5 和 M40x1,5)
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 用於在溫度和壓力波動時防止在密封的電氣電子設備外殼中形成冷凝水,通風和換氣穩定,調節內壓,PES 膜片不沾水和油
  • 聚酰胺材料滿足 UL94 V-0
  • 空氣流量:>400 ml/min/cm2,在 Δp = 0,07 bar
  • 進水壓力: ≥0,83 bar (動態 WEP, 30 秒)
  • 溫度範圍:-40 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 分鐘) / IP69

其他資訊

如果穩壓元件被灰塵堵塞和 / 或浸沒於水中,將無法正常運作。 所有列出的項目均符合 EN 45545-2 第 4.5 章「未列入之組件」的規範,曝露面積 ≤ 0.20 m²,適用於室內位置(R22)及室外位置(R23)。 根據 EN 45545-2 第 4.3.2 條第 1 款,產品的可燃物質總質量不得超過:室內組件群組為 100 g,室外組件群組為 400 g。

功能原理

型號

CAD