JACOB® - 穩壓件 公制螺紋

BN 22093
產品圖片:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋
  1. 產品圖片:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋
Overlay

1

/3
產品圖片:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋
  • 產品圖片:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋

JACOB® - 穩壓件 公制螺紋

BN 22093
料號
EN 45545-2
材質
聚醯胺
品牌
JACOB®
材料類型
PA 6
產品應用特性

描述

產品特點

  • 本體:PA 6 V-0
  • 膜:聚四氟乙烯(PTFE)
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 高氣流膜,用於連續通風和內部壓力調節
  • 防止在溫度和壓力變化下密封電氣和電子外殼內形成冷凝水
  • 疏水疏油PTFE膜
  • 根據 ISO 4892-2 進行耐候性測試及抗光(紫外線)測試
  • 聚酰胺材料符合 UL 94 V-0 和 EN 45545-2,R22: HL3 / R23: HL3
  • RQ = Δp = 0.07 巴時的理論空氣流量
  • 進水壓力: ≥0,2 bar (動態 WEP, 30 秒)
  • 溫度範圍:-40 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP66 / IP68 - 0,2 bar (30 分鐘) / IP69

其他資訊

如果穩壓元件被灰塵堵塞和 / 或浸沒於水中,將無法正常運作。 所有列出的項目均符合 EN 45545-2 第 4.5 章「未列入之組件」的規範,曝露面積 ≤ 0.20 m²,適用於室內位置(R22)及室外位置(R23)。 根據 EN 45545-2 第 4.3.2 條第 1 款,產品的可燃物質總質量不得超過:室內組件群組為 100 g,室外組件群組為 400 g。

功能原理

規格