JACOB® - 穩壓件 公制螺紋

BN 22312
產品圖片:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋
  1. 產品圖片:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋
Overlay

1

/3
產品圖片:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋
  • 產品圖片:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 穩壓件 公制螺紋

JACOB® - 穩壓件 公制螺紋

BN 22312
品牌
JACOB®
材質
不鏽鋼
材料編號
1.4305

描述

產品特點

  • 本體:不銹鋼 1.4305
  • 膜片:PES
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 軸套: 不銹鋼 1.4305 (M12x1,5) 聚酰胺 PA6 (M20x1,5和 M40x1,5)
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 用於在溫度和壓力波動時防止在密封的電氣電子設備外殼中形成冷凝水,通風和換氣穩定,調節內壓,PES 膜片不沾水和油
  • 空氣流量:>400 ml/min/cm2,在 Δp = 0,07 bar
  • 進水壓力: ≥0,83 bar (動態 WEP, 30 秒)
  • 溫度範圍:-40 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 分鐘) / IP69

其他資訊

如果穏壓件被灰塵堵塞/或浸在水中是完全没功能的.

功能原理

型號

CAD