KOENIG EXPANDER® EXTOOL 040-2 - 液壓氣動安裝工具 無轉接頭 附心軸收集器,用 密封塞頭 號 SK/SKC, LK

BN 26363
產品圖片:KOENIG EXPANDER® EXTOOL 040-2 - 液壓氣動安裝工具 無轉接頭 附心軸收集器,用 密封塞頭 號 SK/SKC, LK
  1. 產品圖片:KOENIG EXPANDER® EXTOOL 040-2 - 液壓氣動安裝工具 無轉接頭 附心軸收集器,用 密封塞頭 號 SK/SKC, LK
  2. 含尺寸的技術圖:KOENIG EXPANDER® EXTOOL 040-2 - 液壓氣動安裝工具 無轉接頭 附心軸收集器,用 密封塞頭 號 SK/SKC, LK
Overlay

1

/2
產品圖片:KOENIG EXPANDER® EXTOOL 040-2 - 液壓氣動安裝工具 無轉接頭 附心軸收集器,用 密封塞頭 號 SK/SKC, LK
  • 產品圖片:KOENIG EXPANDER® EXTOOL 040-2 - 液壓氣動安裝工具 無轉接頭 附心軸收集器,用 密封塞頭 號 SK/SKC, LK
  • 含尺寸的技術圖:KOENIG EXPANDER® EXTOOL 040-2 - 液壓氣動安裝工具 無轉接頭 附心軸收集器,用 密封塞頭 號 SK/SKC, LK

KOENIG EXPANDER® EXTOOL 040-2 - 液壓氣動安裝工具 無轉接頭 附心軸收集器,用 密封塞頭 號 SK/SKC, LK

BN 26363
品牌
KOENIG EXPANDER®
品牌类型
EXTOOL 040-2
材質
多種材料

描述

產品特點

  • 重量: 2,7 公斤
  • 7 bar時的抽出力: 24 kN
  • 工作衝程: 18 mm
  • 供氣壓力(min. - max.): 5 - 7 bar
  • 5,6 bar時的耗氣量: 3,5 l
  • 噪音等級: < 75 dB (A)
  • 週期: 2 s

型號