KOENIG EXPANDER® EXTOOL 050 - 液壓氣動安裝工具 無轉接頭 附心軸收集器, 用 密封塞頭 號 SK/SKC, LK

BN 33930
Overlay

1

/2

KOENIG EXPANDER® EXTOOL 050 - 液壓氣動安裝工具 無轉接頭 附心軸收集器, 用 密封塞頭 號 SK/SKC, LK

BN 33930
品牌
KOENIG EXPANDER®
品牌类型
EXTOOL 050
材質
多種材料

描述

產品特點

  • 重量: 3,4 公斤
  • 7 bar時的抽出力: 34 kN
  • 工作衝程: 13 mm
  • 供氣壓力(min. - max.): 5 - 7 bar
  • 5.6 bar時的耗氣量: 3,5 l
  • 噪音等級: < 75 dB (A)
  • 週期: 2 s

型號