1. Home
  2. 產品展示
  3. 功能性元件
  4. 存取解決方案
  5. 快速進入緊固件
  6. 1/4轉緊固件
  7. Camloc® 2600

Camloc® 2600 - 螺栓 十字穴盤頭

BN 34032
產品圖片:Camloc® 2600 - 螺栓 十字穴盤頭
  1. 產品圖片:Camloc® 2600 - 螺栓 十字穴盤頭
  2. 含尺寸的技術圖:Camloc® 2600 - 螺栓 十字穴盤頭
Overlay

1

/2
產品圖片:Camloc® 2600 - 螺栓 十字穴盤頭
  • 產品圖片:Camloc® 2600 - 螺栓 十字穴盤頭
  • 含尺寸的技術圖:Camloc® 2600 - 螺栓 十字穴盤頭

Camloc® 2600 - 螺栓 十字穴盤頭

BN 34032
品牌
Camloc®
品牌类型
2600
材質
碳鋼
表面處理
鍍鋅

描述

產品特點

  • 最大抗拉強度 1330 N
  • 工作負荷 900 N

其他的使用說明請詳閱: 2600/2700 Series

型號

適用於

BN 34027 | 插座 C型, 用於鉚釘/螺栓裝配

BN 34027

Camloc® 2600/2700 - 插座 C型, 用於鉚釘/螺栓裝配

碳鋼, 鍍鋅

BN 34024 | 插座 A型, 側向漸平

BN 34024

Camloc® 2600/2700 - 插座 A型, 側向漸平

硬青銅, 鍍鋅

BN 34019 | 插座 A型, 封閉式

BN 34019

Camloc® 2600/2700 - 插座 A型, 封閉式

硬青銅, 鍍鋅

BN 34017 | 插座 A型, 鑄造

BN 34017

Camloc® 2600/2700 - 插座 A型, 鑄造

硬青銅, 鍍鋅

BN 34026 | 插座 A型, 輕量型

BN 34026

Camloc® 2600/2700 - 插座 A型, 輕量型

碳鋼, 鍍鋅

BN 34002 | 止退墊圈 開槽, 浮動螺栓

BN 34002

Camloc® 99F/2600/2700 - 止退墊圈 開槽, 浮動螺栓

不鏽鋼

BN 34012 | 插座 B型, 開放式

BN 34012

Camloc® 99F/2600/2700 - 插座 B型, 開放式

鋅壓鑄, 鍍鋅

BN 34010 | 插座 B型, 封閉式, 不銹鋼外殼

BN 34010

Camloc® 99F/2600/2700 - 插座 B型, 封閉式, 不銹鋼外殼

鋅壓鑄, 鍍鋅

BN 34011 | 止動螺帽 用於插座

BN 34011

Camloc® 99F/2600/2700 - 止動螺帽 用於插座

碳鋼, 鍍鋅

BN 34005 | 絲攻 用於插座

BN 34005

Camloc® 99F/2600/2700 - 絲攻 用於插座

碳鋼

BN 34015 | 止退墊圈 用於固定螺栓

BN 34015

Camloc® 99F/2600/2700 - 止退墊圈 用於固定螺栓

不鏽鋼

BN 34009 | 安裝夾鉗 用於螺栓

BN 34009

Camloc® 99F/2600/2700/D4002 - 安裝夾鉗 用於螺栓

碳鋼