1. Home
  2. 產品展示
  3. 功能性元件
  4. 存取解決方案
  5. 快速進入緊固件
  6. 1/4轉緊固件
  7. Camloc® 2700

Camloc® 2700 - 螺栓 一字穴平頭

BN 34028
產品圖片:Camloc® 2700 - 螺栓 一字穴平頭
  1. 產品圖片:Camloc® 2700 - 螺栓 一字穴平頭
  2. 含尺寸的技術圖:Camloc® 2700 - 螺栓 一字穴平頭
Overlay

1

/2
產品圖片:Camloc® 2700 - 螺栓 一字穴平頭
  • 產品圖片:Camloc® 2700 - 螺栓 一字穴平頭
  • 含尺寸的技術圖:Camloc® 2700 - 螺栓 一字穴平頭

Camloc® 2700 - 螺栓 一字穴平頭

BN 34028
穴型
割溝
品牌
Camloc®
品牌类型
2700
材質
碳鋼
表面處理
鍍鋅

描述

產品特點

  • 最大抗拉強度 1330 N
  • 工作負荷 900 N

其他的使用說明請詳閱: 2600/2700 Series

型號

適用於

BN 34027 | 插座 C型, 用於鉚釘/螺栓裝配

BN 34027

Camloc® 2600/2700 - 插座 C型, 用於鉚釘/螺栓裝配

碳鋼, 鍍鋅

BN 34024 | 插座 A型, 側向漸平

BN 34024

Camloc® 2600/2700 - 插座 A型, 側向漸平

硬青銅, 鍍鋅

BN 34019 | 插座 A型, 封閉式

BN 34019

Camloc® 2600/2700 - 插座 A型, 封閉式

硬青銅, 鍍鋅

BN 34017 | 插座 A型, 鑄造

BN 34017

Camloc® 2600/2700 - 插座 A型, 鑄造

硬青銅, 鍍鋅

BN 34026 | 插座 A型, 輕量型

BN 34026

Camloc® 2600/2700 - 插座 A型, 輕量型

碳鋼, 鍍鋅

BN 34002 | 止退墊圈 開槽, 浮動螺栓

BN 34002

Camloc® 99F/2600/2700 - 止退墊圈 開槽, 浮動螺栓

不鏽鋼

BN 34015 | 止退墊圈 用於固定螺栓

BN 34015

Camloc® 99F/2600/2700 - 止退墊圈 用於固定螺栓

不鏽鋼