1. Home
  2. 產品展示
  3. 功能性元件
  4. 存取解決方案
  5. 快速進入緊固件
  6. 1/4轉緊固件
  7. Camloc® D4002

Camloc® D4002 - 螺栓 一字穴

BN 34049
產品圖片:Camloc® D4002 - 螺栓 一字穴
  1. 產品圖片:Camloc® D4002 - 螺栓 一字穴
  2. 含尺寸的技術圖:Camloc® D4002 - 螺栓 一字穴
Overlay

1

/2
產品圖片:Camloc® D4002 - 螺栓 一字穴
  • 產品圖片:Camloc® D4002 - 螺栓 一字穴
  • 含尺寸的技術圖:Camloc® D4002 - 螺栓 一字穴

Camloc® D4002 - 螺栓 一字穴

BN 34049
穴型
割溝
品牌
Camloc®
品牌类型
D4002
材質
碳鋼
表面處理
鍍鋅

描述

產品特點

  • 最大抗拉強度 4700 N
  • 工作負荷 3100 N

其他的使用說明請詳閱: D4002 Series

型號

適用於

BN 34094 | 止退墊圈 開槽

BN 34094

Camloc® 50F - 止退墊圈 開槽

不鏽鋼

BN 34097 | 止退墊圈 開槽

BN 34097

Camloc® 50F - 止退墊圈 開槽

聚醯胺, 本色

BN 34100 | 插座 D型, 封閉式, 徑向間隙至0,75 mm, 外殼 碳鋼鍍鋅

BN 34100

Camloc® D4002 - 插座 D型, 封閉式, 徑向間隙至0,75 mm, 外殼 碳鋼鍍鋅

硬青銅, 鍍鋅

BN 34050 | 護孔環 嵌入式裝配

BN 34050

Camloc® D4002 - 護孔環 嵌入式裝配

碳鋼, 鍍鋅

BN 34065 | 護孔環 附加嵌入式裝配

BN 34065

Camloc® D4002 - 護孔環 附加嵌入式裝配

碳鋼, 鍍鋅

BN 34102 | 插座 D型, 鑄造, 封閉式

BN 34102

Camloc® D4002 - 插座 D型, 鑄造, 封閉式

硬青銅, 鍍鋅

BN 34099 | 插座 A型, 鑄造,側向漸平

BN 34099

Camloc® D4002 - 插座 A型, 鑄造,側向漸平

硬青銅, 鍍鋅

BN 34105 | 彈性扣環 用於護孔環

BN 34105

Camloc® D4002 - 彈性扣環 用於護孔環

碳鋼, 鍍鋅

BN 34098 | 插座 A型, 鑄造

BN 34098

Camloc® D4002 - 插座 A型, 鑄造

硬青銅, 鍍鋅

BN 34101 | 插座 D型, 鑄造,徑向間隙至0,75 mm,外殼 碳鋼鍍鋅

BN 34101

Camloc® D4002 - 插座 D型, 鑄造,徑向間隙至0,75 mm,外殼 碳鋼鍍鋅

硬青銅, 鍍鋅