描述
其他資訊
管牙之空心螺絲OD4-5mm依製造商要求提供2或3孔(see c3 + d5). 管牙之空心螺絲大於OD6mm(含)依據標準設計並依製造商要求提供3孔(see c3 + d5)或4孔(see c2 + d4). 牙較長之空心螺絲(e.g.喜愛使用在鋁)可依要求特殊設計(see b1 + L1).
管牙之空心螺絲OD4-5mm依製造商要求提供2或3孔(see c3 + d5). 管牙之空心螺絲大於OD6mm(含)依據標準設計並依製造商要求提供3孔(see c3 + d5)或4孔(see c2 + d4). 牙較長之空心螺絲(e.g.喜愛使用在鋁)可依要求特殊設計(see b1 + L1).