CLEFF - 全牙SB組合螺栓 用於非預載結構的螺栓裝配

BN 20728
產品圖片:CLEFF - 全牙SB組合螺栓 用於非預載結構的螺栓裝配
  1. 產品圖片:CLEFF - 全牙SB組合螺栓 用於非預載結構的螺栓裝配
  2. 含尺寸的技術圖:CLEFF - 全牙SB組合螺栓 用於非預載結構的螺栓裝配
Overlay

1

/2
產品圖片:CLEFF - 全牙SB組合螺栓 用於非預載結構的螺栓裝配
  • 產品圖片:CLEFF - 全牙SB組合螺栓 用於非預載結構的螺栓裝配
  • 含尺寸的技術圖:CLEFF - 全牙SB組合螺栓 用於非預載結構的螺栓裝配

CLEFF - 全牙SB組合螺栓 用於非預載結構的螺栓裝配

BN 20728
料號
EN 15048
頭型
六角
穴型
外六角
螺紋
全牙
品牌
CLEFF
材質
碳鋼
強度等級
8.8 U
表面處理
熱浸鍍鋅
產品應用特性

描述

產品特點

產品訊息: www.vomcleff.de

其他的使用說明請詳閱: www.Bossard.com

其他資訊

符合 EN 15048 的結構螺栓連接組件適用於承受剪切力及/或拉力的鋼結構應用。未依照 EN 15048-2 作為結構螺栓連接組件批次一部分進行測試的單獨螺栓或螺帽,不屬於本標準範圍,因此不得標示 CE 標誌。隨貨提供 EN 10204 3.1 驗收檢驗證書

供貨範圍

SB sets consist of:

1個ISO 4017碳鋼 8.8 U級的六角頭螺栓

1個ISO 4032碳鋼 8級的六角螺帽

規格

CAD