CLEFF - 六角頭螺絲組 帶六角頭螺絲和螺帽

BN 87
產品圖片:CLEFF - 六角頭螺絲組 帶六角頭螺絲和螺帽
  1. 產品圖片:CLEFF - 六角頭螺絲組 帶六角頭螺絲和螺帽
  2. 含尺寸的技術圖:CLEFF - 六角頭螺絲組 帶六角頭螺絲和螺帽
Overlay

1

/3
產品圖片:CLEFF - 六角頭螺絲組 帶六角頭螺絲和螺帽
  • 產品圖片:CLEFF - 六角頭螺絲組 帶六角頭螺絲和螺帽
  • 含尺寸的技術圖:CLEFF - 六角頭螺絲組 帶六角頭螺絲和螺帽

CLEFF - 六角頭螺絲組 帶六角頭螺絲和螺帽

BN 87
料號
DIN 7990 EN 15048
表面處理
熱浸鍍鋅
材質
碳鋼
強度等級
4.6
穴型
外六角
頭型
六角
螺紋
半牙
品牌
CLEFF
產品應用特性

描述

產品特點

  • 注意典型的桿部幾何形狀。螺釘頭部還標有產品特定標識"7990"。

產品訊息: www.vomcleff.de

其他的使用說明請詳閱: www.Bossard.com

其他資訊

這些緊固件作為用於金屬結構中非預緊螺栓連接的組合件,符合 EN 15048-1 的所有要求。可按要求提供 EN 10204 3.1 檢驗證書。

功能原理

供貨範圍

六角頭螺絲組包括:

1個 DIN 7990 螺栓,鋼製 4.6U

1個 ISO 4032 / ISO 4034 螺母,鋼製

不包含符合 DIN 7989-1 的墊圈

規格

CAD