FRIEDBERG - 重型高強度六角頭螺栓組 帶有六角頭螺絲, 螺帽和華司

BN 14000
產品圖片:FRIEDBERG - 重型高強度六角頭螺栓組 帶有六角頭螺絲, 螺帽和華司
  1. 產品圖片:FRIEDBERG - 重型高強度六角頭螺栓組 帶有六角頭螺絲, 螺帽和華司
  2. 含尺寸的技術圖:FRIEDBERG - 重型高強度六角頭螺栓組 帶有六角頭螺絲, 螺帽和華司
Overlay

1

/3
產品圖片:FRIEDBERG - 重型高強度六角頭螺栓組 帶有六角頭螺絲, 螺帽和華司
  • 產品圖片:FRIEDBERG - 重型高強度六角頭螺栓組 帶有六角頭螺絲, 螺帽和華司
  • 含尺寸的技術圖:FRIEDBERG - 重型高強度六角頭螺栓組 帶有六角頭螺絲, 螺帽和華司

FRIEDBERG - 重型高強度六角頭螺栓組 帶有六角頭螺絲, 螺帽和華司

BN 14000
料號
EN 14399-1
頭型
六角
穴型
外六角
螺紋
半牙
品牌
FRIEDBERG
材質
碳鋼
強度等級
10.9
表面處理
熱浸鍍鋅
產品應用特性

描述

產品特點

產品訊息: www.august-friedberg.com

其他的使用說明請詳閱: www.Bossard.com

組裝

HV螺帽已潤滑準備安裝. 透過使用相對應的 EN 14399-4 HV螺栓和 EN 14399-6 HV 華司來鎖緊 EN 14399-4 HV螺帽以進行正確的安裝. 來自同一製造商的配對可確保螺紋配合和預期鎖緊特性. 螺栓, 螺帽和華司的額外潤滑會改變預緊力值並導致組裝錯誤.

功能原理

供貨範圍

重型高強度六角頭螺栓組散裝包裝包括:

1 個螺栓 EN 14399-4 碳鋼 10.9級

2 個華司 EN 14399-6 碳鋼 300 HV

1 個螺帽 EN 14399-4 碳鋼 10級

螺帽上潤滑劑 k-等級: K1

型號

CAD