六角頭螺絲 全牙

BN 60
產品圖片:六角頭螺絲 全牙
  1. 產品圖片:六角頭螺絲 全牙
  2. 含尺寸的技術圖:六角頭螺絲 全牙
Overlay

1

/2
產品圖片:六角頭螺絲 全牙
  • 產品圖片:六角頭螺絲 全牙
  • 含尺寸的技術圖:六角頭螺絲 全牙

六角頭螺絲 全牙

BN 60
料號
DIN 933 (Standard withdrawn) ISO 4017 ~UNI 5739 ~ČSN 021103
頭型
六角
穴型
外六角
螺紋
全牙
材質
碳鋼
強度等級
8.8 U
表面處理
熱浸鍍鋅

描述

其他資訊

縮小外螺紋公差等級6az的熱浸鍍鋅螺絲頭部印記, 參照ISO965-4是: «8.8 U»

現今規範的M8和M10熱浸鍍鋅螺絲, 其所能承載荷重為依據IOS10684所規定的較低荷重, 因為它們為了做熱浸鍍鋅, 外螺紋都被縮小了.

型號

CAD