盤頭米字機械牙螺絲 Z 型米字穴

BN 20589
產品圖片:盤頭米字機械牙螺絲 Z 型米字穴
  1. 產品圖片:盤頭米字機械牙螺絲 Z 型米字穴
  2. 含尺寸的技術圖:盤頭米字機械牙螺絲 Z 型米字穴
Overlay

1

/2
產品圖片:盤頭米字機械牙螺絲 Z 型米字穴
  • 產品圖片:盤頭米字機械牙螺絲 Z 型米字穴
  • 含尺寸的技術圖:盤頭米字機械牙螺絲 Z 型米字穴

盤頭米字機械牙螺絲 Z 型米字穴

BN 20589
料號
DIN 7985 A (Standard withdrawn) ~ISO 7045 ~UNI 7687 ~ČSN 021147
頭型
鈕扣頭
穴型
米字穴 Z
螺紋
全牙
材質
材料類型
P65
表面處理
陽極本色

描述

產品特點

  • 抗拉強度 530 N/mm2
  • 以降幅強度為基準的保證荷重為 460 N/mm2

型號

CAD