JACOB® G502-1xxx-zz - 密封式護線套 用於公制通孔

BN 22268
Overlay

1

/2

JACOB® G502-1xxx-zz - 密封式護線套 用於公制通孔

BN 22268
品牌
JACOB®
品牌类型
G502-1xxx-zz
材質
乙烯丙烯橡膠

描述

產品特點

  • 導線穿引方便,安裝方便,不含鹵素
  • 溫度範圍:-40 °C ... +110 °C
  • 防護等級:IP67

其他資訊

檢驗標凖:EN 60670-1 :2005+A1:2013. Intertek Report: 1808082 (M12-M50). SE-S-2002133 (M63). SE-S-2100897 (M12-M16, 用於較大旳壁厚).

型號