JACOB® G502-2xxx-zz - 密封式護線套 用於Pg通孔

BN 22269
產品圖片:JACOB® G502-2xxx-zz - 密封式護線套 用於Pg通孔
  1. 產品圖片:JACOB® G502-2xxx-zz - 密封式護線套 用於Pg通孔
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® G502-2xxx-zz - 密封式護線套 用於Pg通孔
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® G502-2xxx-zz - 密封式護線套 用於Pg通孔
  • 產品圖片:JACOB® G502-2xxx-zz - 密封式護線套 用於Pg通孔
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® G502-2xxx-zz - 密封式護線套 用於Pg通孔

JACOB® G502-2xxx-zz - 密封式護線套 用於Pg通孔

BN 22269
品牌
JACOB®
品牌类型
G502-2xxx-zz
材質
乙烯丙烯橡膠

描述

產品特點

  • 導線穿引方便,安裝方便,不含鹵素
  • 溫度範圍:-40 °C ... +110 °C
  • 防護等級:IP67

其他資訊

檢驗標凖:EN 60670-1:2005+A1:2013. Intertek 報告: SE-S-2002133.

型號