描述
產品特點
- 導線穿引方便,安裝方便
- 溫度範圍:-30 °C ... +100 °C
- 防護等級:IP67
其他資訊
檢驗標凖:EN 60670-1 :2005+A1 :2013, SEMKO 報告: 1301727 (M12-M50) 1612391 (M63) 1122298 (M12-M63, 用於較大旳壁厚), DNV T.A.證書:E-12700.
檢驗標凖:EN 60670-1 :2005+A1 :2013, SEMKO 報告: 1301727 (M12-M50) 1612391 (M63) 1122298 (M12-M63, 用於較大旳壁厚), DNV T.A.證書:E-12700.