JACOB® KADL - 電纜進線系統 無護線環

BN 22050
Overlay

1

/2

JACOB® KADL - 電纜進線系統 無護線環

BN 22050
品牌
JACOB®
品牌类型
KADL
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6 V-0
產品應用特性

描述

產品特點

  • 框架: 聚酰胺 PA 6 V-0
  • 密封: TPE
  • 技術: 用於機器和設備的配線上, 免安裝工具的連接技術
  • 用途: 使用KADL, 將帶有連接器的預組裝電纜插入外殼並密封
  • 護線環種類: 從F311-9xxx-zz系列訂購配件 / BN 22051 7種小護線環, 用在電纜 Ø d1 = 3-16 mm 9種大護線環, 用在電纜 Ø d1 = 15-32,5 mm 小的和大的密封護線環各一種
  • 護線環的其他種類: 從F311-9xxx-zz系列訂購配件 / BN 22128護線環, 用於安裝多條電纜 / BN 22126護線環, 用於特殊模製的AS-i總線電纜 / BN 22127 各種護線環
  • 安裝: 安裝在牆壁厚度為 1,5 to 2 mm上 , 對於牆壁厚度超過 2,0 mm時, KADL就需要使用螺絲來固定
  • 溫度範圍: -30 °C ... +100 °C
  • 保護等級: IP65

其他資訊

測試標準: UL / CSA-File E140310 / UL514B.

型號

CAD