JACOB® KADL - 護線環 為KADL的配件

BN 22051
Overlay

1

/3

JACOB® KADL - 護線環 為KADL的配件

BN 22051
品牌
JACOB®
品牌类型
KADL
材質
熱塑性硫化橡膠

描述

產品特點

  • 用於電纜進線系統KADL配件 (F310-9xxx-zz系列)
  • 透過開縫設計的護線環, 可以將帶有連接器的預組裝電纜插入外殼並密封
  • 用於電纜直徑 3 to 32,5 mm
  • 每個噴嘴的夾緊範圍可達到 2 mm
  • 用在電纜的應力消除
  • 免工具組裝
  • 容易擴大和調整
  • 溫度範圍: -30 °C ... +100 °C

其他資訊

護線環應作為電纜進線系統KADL的配件單獨訂購.

功能原理

護線環應作為電纜進線系統KADL的配件單獨訂購

型號

CAD