JACOB® KADP - 電纜導入板 用於機器設備的配線

BN 22049
Overlay

1

/2

JACOB® KADP - 電纜導入板 用於機器設備的配線

BN 22049
品牌
JACOB®
品牌类型
KADP
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6
產品應用特性

描述

產品特點

  • 法蘭結構: 聚酰胺 PA 6 V-0
  • 合成橡膠板: EPDM 參照汽車標準: VW 2.8.1 G50, DBL 5556.10; DBL 5556.20; DBL 5556.21; 耐臭氧, 參照 DIN 53509, 0級 (最好等級)
  • 密封: TPE TPV
  • 技術: 用於機器和設備的配線上, 免安裝工具的連接技術
  • 用途: 用於電線電纜, 軟管, 氣動和液壓管線的引入
  • 溫度範圍: -30 °C / +100 °C
  • 保護等級: IP66
  • Overall dimension: L = 147,5 mm, L1 = 59,5 mm, H = 25 mm, H1 = 8,2 mm

其他資訊

測試標準: UL / CSA-File E140310 / UL514B.

型號

CAD