JACOB® - 密封式護線套 用於公制通孔,附有夾緊圈

BN 22267
產品圖片:JACOB® - 密封式護線套 用於公制通孔,附有夾緊圈
  1. 產品圖片:JACOB® - 密封式護線套 用於公制通孔,附有夾緊圈
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 密封式護線套 用於公制通孔,附有夾緊圈
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® - 密封式護線套 用於公制通孔,附有夾緊圈
  • 產品圖片:JACOB® - 密封式護線套 用於公制通孔,附有夾緊圈
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 密封式護線套 用於公制通孔,附有夾緊圈

JACOB® - 密封式護線套 用於公制通孔,附有夾緊圈

BN 22267
品牌
JACOB®
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6.6 / TPE

描述

產品特點

  • 採用雙件式創新型密封式護線套,安裝省時、方便,安裝後雙向固定,帶可穿透的膜片,密封範圍大. 夾爪配有彈性塑膠薄型護套,用於保護電纜皮和夾住電纜,採用節省空間的設計,結構高度很小,也可用作密封件,材料符合 UL94 - HB 的要求,不含鹵素.
  • 溫度範圍:-20 °C ... +70 °C ... +125 °C (+125 °C 按製造商檢驗結果)
  • 防護等級:IP65

型號