TufLok® - 六角承窩頭螺絲 全牙TufLok® 塗膠

BN 8706
產品圖片:TufLok® - 六角承窩頭螺絲 全牙TufLok® 塗膠
  1. 產品圖片:TufLok® - 六角承窩頭螺絲 全牙TufLok® 塗膠
  2. 含尺寸的技術圖:TufLok® - 六角承窩頭螺絲 全牙TufLok® 塗膠
Overlay

1

/2
產品圖片:TufLok® - 六角承窩頭螺絲 全牙TufLok® 塗膠
  • 產品圖片:TufLok® - 六角承窩頭螺絲 全牙TufLok® 塗膠
  • 含尺寸的技術圖:TufLok® - 六角承窩頭螺絲 全牙TufLok® 塗膠

TufLok® - 六角承窩頭螺絲 全牙TufLok® 塗膠

BN 8706
料號
DIN 912 (Standard withdrawn) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143
頭型
圓柱頭
穴型
六角穴
螺紋
全牙
品牌
TufLok®
材質
碳鋼
強度等級
8.8
表面處理
鍍鋅

描述

其他資訊

鍍層角度 α >螺絲體積約90°. 邊緣區 (噴塗調整)到180°. 鍍層長 l1 = ~ 4 to 6 牙距. 約在 2 to 3 牙距不要電鍍以確保確時安裝(l2).

型號

CAD