WGR Rathmann - 弓型夾緊螺絲

BN 1549
產品圖片:WGR Rathmann - 弓型夾緊螺絲
  1. 產品圖片:WGR Rathmann - 弓型夾緊螺絲
  2. 含尺寸的技術圖:WGR Rathmann - 弓型夾緊螺絲
Overlay

1

/2
產品圖片:WGR Rathmann - 弓型夾緊螺絲
  • 產品圖片:WGR Rathmann - 弓型夾緊螺絲
  • 含尺寸的技術圖:WGR Rathmann - 弓型夾緊螺絲

WGR Rathmann - 弓型夾緊螺絲

BN 1549
品牌
WGR Rathmann
材質
不鏽鋼
材料類型
A4

描述

產品特點

  • 材質: X6CrNiMoTi 17 122 (1.4571) 參照AD規範 / SA 193 Gr. B8M Cl. 1 參照ASME規範
  • 噴砂/無酸清洗
  • 500 °C下, 交錯承載能力仍可達到
  • 可提供產品一致證明書(C.O.C.)需求 參照AD規範: EN 10204-3.2 / 參照ASME規範: EN 10204-3.1

其他的使用說明請詳閱: www.wgr-rathmann.com

其他資訊

帶DIN 125A平華司和不銹鋼六角螺帽. 可提供產品一致證明書(C.O.C.)需求: 參照AD規範: EN 10204-3.2, 參照ASME規範: EN 10204-3.1.

型號

CAD