WGR Rathmann - 六角袋帽 用於弓型夾緊螺絲

BN 1633
Overlay

1

/2

WGR Rathmann - 六角袋帽 用於弓型夾緊螺絲

BN 1633
料號
~DIN 1587
品牌
WGR Rathmann
材質
不鏽鋼
材料編號
1.4301

描述

產品特點

  • 材質: 不銹鋼 1.4301(X5CrNi18-10) 參照AD規範 / Gr. 8B 參照ASME規範
  • 噴砂/防銹油
  • 400 °C下, 交錯承載能力仍可達到
  • 可提供產品一致證明書(C.O.C.)需求 參照AD規範: EN 10204-3.1 / 參照ASME規範: EN 10204-3.1

其他的使用說明請詳閱: www.wgr-rathmann.com

其他資訊

可提供產品一致證明書(C.O.C.)需求: 參照AD規範: EN 10204-3.1. 參照ASME規範: EN 10204-3.1.

型號

CAD