Klauke® D22SET - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 小型 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235

BN 27751
產品圖片:Klauke® D22SET - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 小型 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235
  1. 產品圖片:Klauke® D22SET - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 小型 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235
Overlay

1

/2
產品圖片:Klauke® D22SET - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 小型 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235
  • 產品圖片:Klauke® D22SET - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 小型 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235

Klauke® D22SET - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 小型 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235

BN 27751
品牌
Klauke®
品牌类型
D22SET
材質
黃銅

描述

產品特點

  • 14 件
  • 適用於符合DIN 46235的壓縮電纜接線片和符合DIN 46267第1部分-銅的連接器

組裝

供貨範圍

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

1 x 185 mm2

1 x 240 mm2

1 x 300 mm2

型號