1. Home
  2. 產品展示
  3. 功能性元件
  4. 電氣產品
  5. 電氣產品工具的配件(我們不提供備件)
  6. Klauke® D 22

Klauke® D 22 - 壓接模具 小型 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235

BN 27754
產品圖片:Klauke® D 22 - 壓接模具 小型 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235
  1. 產品圖片:Klauke® D 22 - 壓接模具 小型 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235
Overlay

1

/2
產品圖片:Klauke® D 22 - 壓接模具 小型 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235
  • 產品圖片:Klauke® D 22 - 壓接模具 小型 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235

Klauke® D 22 - 壓接模具 小型 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235

BN 27754
品牌
Klauke®
品牌类型
D 22
材質
黃銅

描述

產品特點

  • 適用於符合DIN 46235-銅的壓縮電纜接線片, 符合DIN 46267第1部分-銅的壓縮連接器

組裝

型號

適用於

BN 27736 | 電池供電的液壓壓接工具 帶Bosch電池系統 壓接範圍 6-300 mm²

BN 27736

Klauke® EK 60/22CFB - 電池供電的液壓壓接工具 帶Bosch電池系統 壓接範圍 6-300 mm²

多種材料

BN 27738 | 電池供電的液壓壓接工具 帶Makita電池系統 壓接範圍 6-300 mm²

BN 27738

Klauke® EK 60/22CFM - 電池供電的液壓壓接工具 帶Makita電池系統 壓接範圍 6-300 mm²

多種材料

BN 27748 | 電池供電的液壓壓接工具 帶Bosch電池系統 壓接範圍 6-300 mm²

BN 27748

Klauke® EKM 60/22CFB - 電池供電的液壓壓接工具 帶Bosch電池系統 壓接範圍 6-300 mm²

多種材料

BN 27747 | 電池供電的液壓壓接工具 帶Makita電池系統 壓接範圍 6-300 mm²

BN 27747

Klauke® EKM 60/22CFM - 電池供電的液壓壓接工具 帶Makita電池系統 壓接範圍 6-300 mm²

多種材料

BN 27702 | Compression cable lugs DIN

BN 27702 | DIN 46235

Klauke® R - Compression cable lugs DIN

Copper, tin-plated

BN 27703 | Compression cable lugs angle type 90°

BN 27703 | DIN 46235

Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°

Copper, tin-plated

BN 27712 | Non-Tension compression joints with oil stop

BN 27712 | DIN 46267-1

Klauke® R - Non-Tension compression joints with oil stop

Copper, tin-plated