Klauke® HD4SET - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235

BN 27732
產品圖片:Klauke® HD4SET - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235
  1. 產品圖片:Klauke® HD4SET - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235
Overlay
產品圖片:Klauke® HD4SET - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235

Klauke® HD4SET - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 用 壓縮電纜接線頭 合 DIN 46235

BN 27732
品牌
Klauke®
品牌类型
HD4SET
材質
黃銅

描述

產品特點

  • 適用於符合DIN 46235的壓縮電纜接線片和符合DIN 46267第1部分-銅的連接器

供貨範圍

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

型號