Klauke® HR4SET - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 用 管狀電纜接線頭

BN 27731
產品圖片:Klauke® HR4SET - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 用 管狀電纜接線頭
  1. 產品圖片:Klauke® HR4SET - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 用 管狀電纜接線頭
Overlay
產品圖片:Klauke® HR4SET - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 用 管狀電纜接線頭

Klauke® HR4SET - 壓接模具組 裝在塑膠盒中 用 管狀電纜接線頭

BN 27731
品牌
Klauke®
品牌类型
HR4SET
材質
黃銅

描述

產品特點

  • 適用於管狀電纜接線片和連接器-銅, 標準型, 用於開關設備連接的管狀電纜接線片

供貨範圍

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

型號