複式彈簧銷 標準型

BN 1351
產品圖片:複式彈簧銷 標準型
  1. 產品圖片:複式彈簧銷 標準型
  2. 含尺寸的技術圖:複式彈簧銷 標準型
Overlay

1

/3
產品圖片:複式彈簧銷 標準型
  • 產品圖片:複式彈簧銷 標準型
  • 含尺寸的技術圖:複式彈簧銷 標準型

複式彈簧銷 標準型

BN 1351
料號
ISO 8750 DIN 7343 ~UNI 6875
材質
不鏽鋼
材料編號
1.4310

描述

產品特點

  • 高的徑向彈性
  • 允許和公差較大的孔徑配合使用
  • 封閉式的套管設計應用更靈活
  • 非常適合自動裝配 (兩端有倒角)

組裝

安裝孔 = 公稱直徑: ≤ Ø 1.2 公差是 H10 / > Ø 1.2 公差是 H12

功能原理

1. 如圖所示的徑向彈性

2. 組裝插入前的彈簧銷

3. 組裝插入後的彈簧銷

4. 取出彈簧銷則螺旋管彈回

5. 套筒扳手用的萬向接頭

6. 複式彈簧銷

型號

CAD