ABB® Ty-Fast® - 束線帶

BN 22835
產品圖片:ABB® Ty-Fast® - 束線帶
  1. 產品圖片:ABB® Ty-Fast® - 束線帶
  2. 含尺寸的技術圖:ABB® Ty-Fast® - 束線帶
Overlay

1

/2
產品圖片:ABB® Ty-Fast® - 束線帶
  • 產品圖片:ABB® Ty-Fast® - 束線帶
  • 含尺寸的技術圖:ABB® Ty-Fast® - 束線帶

ABB® Ty-Fast® - 束線帶

BN 22835
品牌
ABB®
品牌类型
Ty-Fast®
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6.6
顏色
黑色
產品應用特性

描述

產品特點

  • 耐候
  • 紫外線穏定性: 良好
  • 工作溫度範圍:-40 °C 至 +115 °C
  • 材料防火等級: UL94V-2
  • 不含鹵素
  • 不含矽

其他資訊

UL-文件號碼-E49405 有些核准號碼並不適用於所有產品編號.DNV-GL 證書: TAE0000137.

型號

CAD