Elematic® Standard - 束線帶

BN 31307
產品圖片:Elematic® Standard - 束線帶
  1. 產品圖片:Elematic® Standard - 束線帶
  2. 含尺寸的技術圖:Elematic® Standard - 束線帶
Overlay

1

/2
產品圖片:Elematic® Standard - 束線帶
  • 產品圖片:Elematic® Standard - 束線帶
  • 含尺寸的技術圖:Elematic® Standard - 束線帶

Elematic® Standard - 束線帶

BN 31307
品牌
Elematic®
品牌类型
Standard
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6.6
顏色
黑色
產品應用特性

描述

產品特點

  • 耐候型
  • 紫外線穏定性: 良好
  • 作業溫度範圍: -40 °C ... +85 °C
  • 材料防火等級: UL94V-2
  • 不含鹵素

其他資訊

UL-file nº E86244. DNV-GL certificate: TAE00001DU. RINA Zertikat: ELE120717CS. Tests report n. 1120-1121.1IS0040/21 (reference standard UNI EN 45545-2:”Railway applications - Fire protection on railway vehicles Part 2 – Requirements for fire behaviour of materials and components”).

型號

CAD