BM - 端子台 12P電極數 有線保護裝置

BN 20497
Overlay

1

/2

BM - 端子台 12P電極數 有線保護裝置

BN 20497
品牌
BM
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6.6
顏色
本色
型號
有線保護裝置

描述

產品特點

  • 端子殼材質:聚酰胺(PA 6.6)本色
  • 材料防火等級: UL 94 V-2; IEC 695-2-1 至 850 °C 和 IEC 695-2-2
  • 一般工作溫度: max. 125 °C
  • 短時間的工作溫度: max. 160 °C
  • 測試電壓: 2500 V
  • 測試電流: 24 A
  • 夾器: 黃銅, 鍍鎳
  • 螺絲: M3x5, 碳鋼, 鍍鋅

其他資訊

1P 至 11P 的端子台亦接受訂購.. 電線保護版: 不鏽鋼. 參照規範: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

型號

CAD