BM - 端子台 12P電極數

BN 20500
產品圖片:BM - 端子台 12P電極數
  1. 產品圖片:BM - 端子台 12P電極數
  2. 含尺寸的技術圖:BM - 端子台 12P電極數
Overlay

1

/2
產品圖片:BM - 端子台 12P電極數
  • 產品圖片:BM - 端子台 12P電極數
  • 含尺寸的技術圖:BM - 端子台 12P電極數

BM - 端子台 12P電極數

BN 20500
品牌
BM
材質
聚丙烯
顏色
白色

描述

產品特點

  • 端子殼材質: 聚乙烯本色
  • 材料防火等級: UL 94 V-2; IEC 695-2-1 至 850 °C 和 IEC 695-2-2
  • 一般工作溫度: max. 85 °C
  • 夾器: 黃銅
  • 螺絲: 碳鋼, 鍍鋅

其他資訊

參照規範: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

型號

CAD